Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

04780820 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Unieke ref.: 04780820
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Joleena
Product groep: Overhead showers
Breedte (inches): 5.75
Hoogte (inches): 2.75
Diepte (inches): 5.75
Publicatiedatum: 2020-11-02
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (pond): 0.3

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Heads
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower heads
NBS Reference Code : 35-06-81
NBS Reference Beschrijving: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Naam Waarde
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®