Publiceer je producten
Locarno Single lever kitchen mixer 270
Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Locarno Single lever kitchen mixer 270
    Specificatie
    • Surfaces: - 04854000 Chrome - 04854250 Brushed Gold Optic - 04854670 Matt Black - 04854800 Stainless Steel Optic - 04854830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • not suitable for continuous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04854USA
    • ProductfamilieKitchen mixers
    • ProductgroepLocarno
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)14
    • Breedte (inch)4.5
    • Diepte (inch)8.55
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures