Publiceer je producten
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Angle valve E outlet G 3/8

    Specificatie
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Technische specificatie
    • Unieke ref.13927XXX
    • ProductfamilieSiphons/Angle valves
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)55
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps