Publiceer je producten
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    Specificatie
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Technische specificatie
    • Unieke ref.14421001
    • ProductfamilieBath fillers
    • ProductgroepMetris S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)2.5
    • Breedte (inch)2.5
    • Diepte (inch)9
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011421
    • ETIM-naamOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures