Publiceer je producten
26422XXX Vernis Blend badset met glijstang 65 cm
26422XXX Vernis Blend badset met glijstang 65 cm

    26422XXX Vernis Blend badset met glijstang 65 cm

    Vernis Blend badset met glijstang 65 cm
    Specificatie
    • Surfaces: - 26422670 mat zwart Specification: • Bestaat verder uit: handdouche, glijstang, doucheslang, schuifstuk • diameter handdouche 100 mm • Rain krachtige regenstraal, IntenseRain • wisselen straalsoort door draaien straalplaat • traploos in hoogte verstelbaar • Draaihoek kan 45 graden worden versteld • stangdiameter: 22 mm • stijgbuislengte: 669 mm • profiel stijgbuis: rond • boorafstand 625 mm • wandhouder
    Technische specificatie
    • Unieke ref.26422XXX
    • ProductfamilieWallbar sets
    • ProductgroepVernis Blend
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)669
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)268
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010109
    • ETIM-naamSliding rod combination
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures