Publiceer je producten
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Specificatie
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Technische specificatie
  • Unieke ref.26478001
  • ProductfamilieOverhead showers
  • ProductgroepCroma
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.38
  • Breedte (inch)8.63
  • Diepte (inch)8.63
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (lbs)1.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011383
  • ETIM-naamShower head
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures