Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Croma 100 Overhead shower Vario 27441000

Unieke ref.: 27441000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Croma 100
Product groep: Overhead showers
Breedte (mm): 108
Hoogte (mm): 79
Diepte (mm): 100
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Croma 100 Overhead shower Vario

· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 22 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 11 l/min
· adjustment with shift on overhead shower
· grey spray disc
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 0.28

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Showers
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 100 mm
Height 79 mm
Material Chrome
Width 108 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Chrome

BIMobject®