Publiceer je producten
sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Specificatie
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28016000
    • ProductfamilieSupplies
    • ProductgroepsBox
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)20
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)495
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures