Publiceer je producten
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Specificatie
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28387000
    • ProductfamilieShower support
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)48
    • Diepte (mm)78
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAndere
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)220
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010132
    • ETIM-naamHand shower holder
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures