Publiceer je producten
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Specificatie
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28918XXX
    • Productfamiliesupplies accessoires
    • ProductgroepWallStoris Planet Edition
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)61
    • Breedte (mm)43
    • Diepte (mm)77
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)80
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings