Publiceer je producten
Metris Bath spout
Metris Bath spout

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Specificatie
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Technische specificatie
    • Unieke ref.31494000
    • ProductfamilieBath fillers
    • ProductgroepMetris
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)65
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)181
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011421
    • ETIM-naamOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures