Publiceer je producten
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Specificatie
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.40512XXX
    • ProductfamilieTowel holder
    • ProductgroepLogis
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)62
    • Diepte (mm)445
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings