Publiceer je producten
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specificatie
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.41761CHN
    • ProductfamilieAddStoris
    • ProductgroepSoap dishes /-basket
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-11-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)17
    • Breedte (mm)302
    • Diepte (mm)154
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010557
    • ETIM-naamSoap holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-titelHand Soap Holders

    Beschikbaarheid regio

    Azië
    China