Publiceer je producten
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specificatie
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.41761XXX
    • ProductfamilieAddStoris
    • ProductgroepSoap dishes /-basket
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-11-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)17
    • Breedte (mm)302
    • Diepte (mm)154
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)1.14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010557
    • ETIM-naamSoap holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-titelHand Soap Holders