Publiceer je producten
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Specificatie
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.41764CHN
    • ProductfamilieGrab bars
    • ProductgroepAddStoris S
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-11-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)45
    • Breedte (mm)340
    • Diepte (mm)74
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.91
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië
    China