Publiceer je producten
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Specificatie
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.41764XXX
    • ProductfamilieGrab bars
    • ProductgroepAddStoris S
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-11-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)45
    • Breedte (mm)340
    • Diepte (mm)74
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars