Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

S712-F655 Built-in sink 180/450 43310800

Unieke ref.: 43310800
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: S71
Product groep: Sinks
Breedte (mm): 755
Hoogte (mm): 190
Diepte (mm): 500
Publicatiedatum: 2018-01-15
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
S712-F655 Built-in sink 180/450

· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl
· tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 80 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the main bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 7.75

BIMobject categorie: Keuken - Gootstenen
IFC classificatie: Flow Terminal
UNSPSC naam: Sinks
UNSPSC code: 30181504
Uniclass 1.4 Code : L7232
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code : PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beschrijving: Kitchen sinks
NBS Reference Code : 31-79
NBS Reference Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass nummer: 23-31 13 00
OmniClass Titel: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures