Unieke ref.: | 43926000 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | hansgrohe |
Product groep: | Waste systems sink |
Breedte (mm): | 235 |
Hoogte (mm): | 267 |
Diepte (mm): | 558 |
Publicatiedatum: | 2019-03-26 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43926000 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43926000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43926000 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625007990 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/hansgrohe/product/43926000
Primair materiaal: | Other |
---|---|
Secundair materiaal: | Chrome |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 0.81 |
BIMobject categorie: | Loodgieterswerk - Kleppen |
---|---|
IFC classificatie: | Valve |
UNSPSC naam: | Valve parts or accessories |
UNSPSC code: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code : | L7136 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Valves |
Uniclass 2.0 Code : | PR-94-93 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Valve Accessories |
Uniclass 2015 Code : | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Valve products |
NBS Reference Code : | 94-93 |
NBS Reference Beschrijving: | Valve Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 05 89 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Valve Accessories |
OmniClass nummer: | 23-27 31 00 |
OmniClass Titel: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Naam | Waarde |
---|---|
Method Of Operation | pushing/pulling screen basket |
Plumbing Fixture Type | waste and overflow set, screen basket, trap |
Waste Connection | True |
BIMobject®