Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

D11-11 Automatic waste and overflow set for sink 400/450 43930000

Unieke ref.: 43930000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: hansgrohe
Product groep: Waste systems sink
Breedte (mm): 300
Hoogte (mm): 296
Diepte (mm): 480
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
hansgrohe D11-11 Automatic waste and overflow set for sink 400/450

· consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap
· drain system: drain operation via turning pop-up handle
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 0.87

BIMobject categorie: Loodgieterswerk - Kleppen
IFC classificatie: Valve
UNSPSC naam: Valve parts or accessories
UNSPSC code: 40141616
Uniclass 1.4 Code : L7136
Uniclass 1.4 Beschrijving: Valves
Uniclass 2.0 Code : PR-94-93
Uniclass 2.0 Beschrijving: Valve Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschrijving: Valve products
NBS Reference Code : 94-93
NBS Reference Beschrijving: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass nummer: 23-27 31 00
OmniClass Titel: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Naam Waarde
Handle Type pop-up handle

BIMobject®