Publiceer je producten
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 300/300/100
    Specificatie
    • Surfaces: - 56085800 Brushed Stainless Steel - 56085670 Matt Black - 56085700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.56085XXX
    • ProductfamilieWall niches
    • ProductgroepXtraStoris Rock
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)390
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011801
    • ETIM-naamModule sanitary accessories
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië