Publiceer je producten
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Specificatie
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Technische specificatie
      • Unieke ref.60105XXX
      • ProductfamilieFull pedestals
      • ProductgroepGladeLake S
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2025-08-12
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)705
      • Breedte (mm)190
      • Diepte (mm)160
      Gerelateerd
      • Ontworpen inDuitsland
      • Gefabriceerd inDuitsland
      • Nettogewicht (kg)8.1
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
      • IFC-classificatieSanitairaansluiting
      • ETIM-codeEC011445
      • ETIM-naamWashbasin column
      • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
      • OmniClass-nummer23-31 13 00
      • OmniClass-titelSinks