Publiceer je producten
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Specificatie
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Technische specificatie
    • Unieke ref.71465CHN
    • ProductfamilieConcealed Basic set
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)128
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)132
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-titelManual Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië