RainTunes showcase | 2 functions - ceilingRainTunes showcase | 2 functions - ceiling
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

RainTunes showcase | 2 functions - ceiling

RainButton System 06 | Showcase 2 Verbraucher - Decke Mit RainTunes vereinen sich Wasser, Sound, Licht, Bewegtbild und Duft zu einem allumfassenden, personalisierten Duschvergnügen.
Specificatie
  • Brausen:
    25031xxx Rainfinity DigitalKopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss
    25035xxx Rainfinity Digital Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
    26864xxx Hand shower 130 3jet
    28276xxx Isiflex 1,60m

    Alternative: 25034xxx Rainfinity DigitalWandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage rechts
    Oberflächen Codierung: Chrom -000 und Mattweiß -700

    Bedienelemente RainButton:
    25010xxx Temperatur
    25011xxx Menge
    25012xxx Kopfbrause Strahl 01
    25015xxx Handbrause

    Optional:
    25017xxx Szenario
    25018xxx Warm-up

    Rohinstallation:
    01600180 RainButton iBox Control
    25023180 iBox Plug 3W-D90
    25021180 iBox Plug 1W-D40


    Fertiginstallation:
    25100000 RainButton Qi-Ladepad
    25020180 iBox Hub
Technische specificatie
  • Unieke ref.RainButton_System_06
  • ProductfamilieRainTunes Showcases
  • ProductgroepShowers
  • TypeShowcase (model)
  • Publicatiedatum2021-03-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 1.4-codeL7214
  • Uniclass 1.4-beschrijvingShowers
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00

Beschikbaarheid regio

Europe
Duitsland
Oostenrijk