Publiceer je producten
Hawa Junior 80 B Pocket Sliding door system
Hawa Junior 80 B Pocket Sliding door system
    Hawa

    Hawa Junior 80 B Pocket Sliding door system

    4.3 van de 5 sterren4.3(16 reviews)

    Hawa Junior 80 B Pocket slding door system for top-running wooden doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting. Minimal installation height. Wall pocket solution.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.hawa-junior-80-b-pocket
    • ProductfamilieDividing
    • ProductgroepSliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatieDeurpaneel
    • UNSPSC-naamPocket doors
    • UNSPSC-code30171508
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Wood Doors
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
    • OmniClass-titelSliding Door Gear
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië