Publiceer je producten
Brandwerende draaideur EI 180, enkel en dubbel
Brandwerende draaideur EI 180, enkel en dubbel
Brandwerende draaideur EI 180, enkel en dubbel

    Brandwerende draaideur EI 180, enkel en dubbel

    EI2-180 brandwerende enkele en dubbele draaideur.

    Gecertificeerde brandweerstand van 180 minuten (EI2-180) volgens EN 1634-1, voor wanden waar de regelgeving of de verzekeraar een brandcompartimentering van drie uur vereist: technische lokalen, opslagruimten met verhoogd risico, industriële sites en compartimentswanden in hoogbouw en openbare gebouwen. Stralingsklasse EW 180.

    Heinen draaideuren zijn opgebouwd volgens het METAL+ concept, zodat ze er altijd hetzelfde uitzien, ongeacht de beschikbare veiligheids- en beveiligingsprestaties.

    Alle deuren worden op maat gemaakt, zowel wat betreft:

    • de vele beschikbare prestaties
    • de afwerking (Magnelis® ZM 250 verzinkt staal, RAL-lak, roestvast staal 304 of 316)
    • het beslag en de toebehoren
    • de afmetingen

    Alle Heinen brandwerende buitendeuren voor voetgangers zijn CE-gemarkeerd volgens de Europese normen EN 16034 (branddeuren) en EN 14351-1 (buitendeuren voor voetgangers).

    Specificatie
    • Brandweerstand EN 1634-1: EI2-180 (vlamdichtheid en thermische isolatie, 180 minuten). Straling: EW 180.

      Enkel volle deurvleugel, geen geïntegreerde beglazing.

      Classificatie in Nederland: in Nederland wordt de EW-classificatie volgens EN 1634-1 toegepast. Heinen dekt EW 30 tot EW 240, en EW 300 voor enkele deuren. De inbraakwerendheid wordt volgens EN 1627-1630 in weerstandsklassen RC2 tot RC5 uitgedrukt.

      Mogelijke combinaties:

      • Brandweerstand
      • Inbraakwerendheid (RC2 en RC3, getest door CNPP)
      • Akoestiek (Rw tot 54 dB, getest door de Universiteit van Luik)
      • Kogelwerendheid (op aanvraag)
      • Explosiewerendheid
      • Elektromagnetische afscherming
      • Anti-paniek (duwstang of kruk)
      • Rookdichtheid (Sa, Sm / S200)
      • Thermische isolatie
      • Luchtdichtheid
      • Waterdichtheid
      • Windweerstand

      Sommige prestaties zijn enkel beschikbaar met de gelaste en met mortel gevulde montagemethode.

      Basisprestaties:

      • Inbraakwerendheid (EN 1627-1630): RC2 onder voorwaarden
      • Gebruiksfrequentie: 200.000 openings- en sluitcycli + duurzaamheid van de automatische sluiting: C5
      • Mechanische weerstand: M4 (maximaal normatief niveau)
      • Akoestische prestatie: Rw = 36 dB (enkele deur), Rw = 30 dB (dubbele deur)
      • Luchtdichtheid: minimaal L2 (enkele deur; dubbele deur met deurdranger)
      • Thermische isolatie: U tussen 1,5 en 1,9 W/m²K afhankelijk van de afmetingen
      • Levensduur van de deur: 15 jaar garantie op het deurgeheel

      Afmetingen enkele deur:

      • Max. deurblad: 1280 x 2430 (BxH). Min. deurblad: 400 x 937
      • Max. muuropening: 1390 x 2508 (BxH). Min. muuropening: 510 x 1015
      • Max. oppervlakte deurblad: 3,11 m²

      Afmetingen dubbele deur:

      • Max. deurblad: 1280 x 2430 (BxH). Min. deurblad: 400 x 937
      • Max. muuropening: 2680 x 2508 (BxH). Min. muuropening: 920 x 1015
      • Max. oppervlakte: 6,22 m² (som van beide deurbladen)

      Vrije doorgang: breedte bij 180° = breedte muuropening - 140; breedte bij 90° = breedte muuropening - 250 (enkel) of - 360 (dubbel); hoogte = hoogte muuropening - 90.
      Draagconstructie: minimale dikte van 140 mm en minimale dichtheid van 480 kg/m³, of minimale dikte van 120 mm en minimale dichtheid van 2020 kg/m³.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.fire-resistant-hinged-door-ei180-single-and-double-hinged-doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-11-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHollow Metal Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-titelFire Rated Hinged Doors