Publiceer je producten
active+ Houder, 477-00D100
active+ Houder, 477-00D100
active+ Houder, 477-00D100
    HEWI

    active+ Houder, 477-00D100

    Kleine houder uit de serie 477 - ringvormige wandhouder - dient als houder voor beker of zeepbakje - 98 mm breed, 25 mm hoog en 99 mm diep, opening inzetstuk 74 mm in diameter - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-00D100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTumbler/ Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)98
    • Diepte (mm)99
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010146
    • ETIM-naamGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units