Publiceer je producten
Houder voor grote toiletrollen, 477-21-60098
Houder voor grote toiletrollen, 477-21-60098
Houder voor grote toiletrollen, 477-21-60098
    HEWI

    Houder voor grote toiletrollen, 477-21-60098

    Houder voor grote toiletrollen uit de serie 477 - rechthoekige behuizing met grote radii - voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de diameters van 250 - 320 mm - Niveau-indicator aan de voorzijde - bescherming tegen misbruik dankzij vergrendeling - voor wandmontage - 360 mm breed, 364 mm hoog en 147 mm diep - uitbreiding mogelijk met carrousel 900.21.E01 - behuizing van hoogglanzend polyamide in de HEWI kleur 98 (signaalwit) - kaderelement / uitlaat van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-21-60098
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)364
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)147
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units