Publiceer je producten
active+ Enkele haak, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Enkele haak, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Enkele haak, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    active+ Enkele haak, ø 50 mm, 477-90D010

    Kleine enkele haak uit de serie 477 - rechthoekig gebogen, cilindervormige haak met bevestigingsrozet - dient voor het ophangen van kledingstukken en andere benodigdheden - beveiligd tegen diefstal door verborgen schroefbevestiging - 46 mm diep, rozetdiameter 50 mm - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-90D010
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHooks, Walking aid holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)46
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units