Publiceer je producten
Douchemand, 700-03-00000
Douchemand, 700-03-00000
Douchemand, 700-03-00000
    HEWI

    Douchemand, 700-03-00000

    Douchemand voor douchestang S 700 - rechthoekige douchemand met ruime rondingen voor een verticale stang - achteraf te monteren op verticale stangensystemen met een diameter van 33 mm - met afvoergaatjes - zonder gereedschap te monteren - 90 mm breed, 35 mm hoog, 204 mm diep - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-03-00000
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)204
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011190
    • ETIM-naamBasket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units