Publiceer je producten
Mobiele douchehouder, 700-33-00000
Mobiele douchehouder, 700-33-00000
Mobiele douchehouder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobiele douchehouder, 700-33-00000

    Verplaatsbare douchekophouder S 700 - voor douche- en badleuningen en hoeksteunen met douchekophouder - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - achteraf te monteren op horizontale stangensystemen met een diameter van 33 mm - zonder gereedschap te monteren - conische opname vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - 47 mm hoog, 31 mm breed, 72 mm diep - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-33-00000
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)47
    • Breedte (mm)30
    • Diepte (mm)72.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units