Publiceer je producten
Wandsteun WARM TOUCH, 801-36-14050
Wandsteun WARM TOUCH, 801-36-14050
Wandsteun WARM TOUCH, 801-36-14050
Wandsteun WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Wandsteun WARM TOUCH, 801-36-14050

    Wandsteun van de serie 801 - van hoogwaardige in chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek - aan de uiteinden in een rechte hoek afgebogen stang met staal-bevestigingsrozetten - dient om vast te houden en te steunen - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - asmaat 900 mm - 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - Hou bij gebruik van hangzitjes het volgende in acht: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de combinatiemogelijkheden van handgrepen, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-36-14050
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)970
    • Diepte (mm)89
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing