Publiceer je producten
Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
    HEWI

    Wandsteun (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120

    Leuning (USA) van de serie 801 - Aan de uiteinden in een rechte hoek afgebogen stang met stalen bevestigingsrozetten - Dient om vast te houden en te steunen - Met continue, corrosiebeschermde stalen kern - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - asmaat 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) diep - Stangdiameter 1 5/16 inch (33 mm), Diameter rozet 2 3/4 inch (70 mm) - maximale belastbaarheid 330 lbs (150 kg) - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 ( zuiverwit), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart), 86 (zand), 84 (omber) en 33 (robijnrood) - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017 - Uitbreidingsset toiletrolhouder 801.50US010 retrofit - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-36US120
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)527
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing