Publiceer je producten
active+ WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50D060
active+ WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50D060
active+ WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50D060
    HEWI

    active+ WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 801-50D060

    Uitbreidingsset WC-spoeling (draadloos) - voor montage aan HEWI opklapbare steun 801.50... - voor eenvoudige montage - 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - zendfrequentie 868,4 MHz - geschikt voor draadloze WC-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-50D060
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)68
    • Breedte (mm)105
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units