Publiceer je producten
HEWI Afdekking voor montageplaat
HEWI Afdekking voor montageplaat
HEWI Afdekking voor montageplaat
    HEWI

    HEWI Afdekking voor montageplaat

    Afdekking wandplaat voor opklapbare steun uit de serie 802 LifeSystem - rechthoekige afdekking - dient voor het afdekken van gemonteerde wandpanelen - 122 mm breed, 203 mm hoog, 25 mm diep - van hoogwaardig polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-00290
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)203
    • Breedte (mm)122
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars