Publiceer je producten
SENSORIC elektronische papierroldispenser, 805-06-556
SENSORIC elektronische papierroldispenser, 805-06-556
SENSORIC elektronische papierroldispenser, 805-06-556
    HEWI

    SENSORIC elektronische papierroldispenser, 805-06-556

    Elektronische papierrol-dispenser van serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient voor de opname van gebruikelijke papierrollen met buitenafwikkeling, max. rolbreedte 210 mm, max. roldiameter 200 mm, kerndiameter 38 mm - vulpeilindicatie aan de zijkant - papierrol eenvoudig vervangen - met indicator voor batterijvervanging - automatische papieruitvoer bij de wasbak als het papier is afgescheurd - papierlengte 250 mm - geïntegreerde afscheurrand - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - onderhoudsvrij - 322 mm breed, 415 mm hoog en 210 mm diep, muursokkel 15 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - uitneemopening van hoogwaardig polyamide in de HEW-kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - batterijen (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 stuks) niet in de levering inbegrepen - aanpasbaar op netaansluiting 950.06.E01 - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-06-556
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)419
    • Breedte (mm)322
    • Diepte (mm)226
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers