Publiceer je producten
Douchemand, 900-03-00260
Douchemand, 900-03-00260
Douchemand, 900-03-00260
    HEWI

    Douchemand, 900-03-00260

    Douchemand hoekoplossing Systeem 900 - voor wandmontage - houder van hoogwardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk van hoogwaardige kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart) of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk van hoogwaardige kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit) - 67 mm hoog, beenlengte 170 mm - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-03-00260
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)67
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)170
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011190
    • ETIM-naamBasket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units