Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur met deksel, 900-20-00140
WC-borstelgarnituur met deksel, 900-20-00140
WC-borstelgarnituur met deksel, 900-20-00140
    HEWI

    WC-borstelgarnituur met deksel, 900-20-00140

    WC-borstelgarnituur met deksel systeem 900 - WC-borstelgarnituur bestaande uit houder, WC-borstelkop en WC-borstel - vervanging van de borstelkop door bajonetsluiting - binnenreservoir voor reiniging uitneembaar - van metaal, verchroomd - diameter 89 mm, 438 mm hoog, 106 mm diep - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-20-00140
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)438
    • Breedte (mm)89
    • Diepte (mm)106
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units