Publiceer je producten
HEWI WC-borstel met deksel
HEWI WC-borstel met deksel
HEWI WC-borstel met deksel
    HEWI

    HEWI WC-borstel met deksel

    WC-borstel met deksel - WC-borstel met deksel van roestvrij staal en vervangbare borstelkop - geschikt voor WC-borstelgarnituur 900.20.001XA - borstelsteel en deksel van roestvrij staal, mat geborsteld - borstelkop van zwart polyamide met haren in antracietgrijs - diameter 76 mm - vervanging van de borstelkop door bajonetsluiting
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-20-020XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)426
    • Breedte (mm)89
    • Diepte (mm)89
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011192
    • ETIM-naamLavatory brush for set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units