Publiceer je producten
HEWI Hoeksteun
HEWI Hoeksteun
HEWI Hoeksteun
    HEWI

    HEWI Hoeksteun

    Hoekgreep, systeem 900 - verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten - links- en rechtszijdig te monteren - horizontale lengte 255 mm, verticale lengte 255 mm, 88 mm diep - Stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozet diameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-22-10040
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)325
    • Breedte (mm)325
    • Diepte (mm)88
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing