Publiceer je producten
Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M03240
Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M03240
Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M03240
    HEWI

    Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, 900-33M03240

    Douchestang, Systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder - Asmaat 1100 mm, 85 mm diep - stangdiameter 25 mm, buisdikte 1,5 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - met magnetische douchehouder van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - douchekophouder kan traploos worden bewogen, Automatische fixatie door magneten - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage - Extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtingselement (meegeleverd)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33M03240
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)103
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing