Publiceer je producten
HEWI Gordijnstang
HEWI Gordijnstang
HEWI Gordijnstang
    HEWI

    HEWI Gordijnstang

    Gordijnstang, systeem 900 - horizontaal geplaatste, onder rechte hoek aangesloten stangen met gordijnringen - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI kleur DX (diepmat wit) met 20 gordijnringen uit wit POM of gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) met 20 gordijnringen uit zwart POM - voor douchebak 1000 x 1000 mm - Asafstand 987 x 987 mm - aanbevolen gordijnbreedte 3000 mm - Stangdiameter 25 mm, rozetdiameter 70 mm - kan aan de uiteinden op locatie tot 320 mm worden ingekort - Bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteun nodig - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-34-10260
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1022
    • Diepte (mm)1022
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains