Publiceer je producten
Opklapbaar douchezitje, L-vormig (ADA), 900-51-20940
Opklapbaar douchezitje, L-vormig (ADA), 900-51-20940
Opklapbaar douchezitje, L-vormig (ADA), 900-51-20940
    HEWI

    Opklapbaar douchezitje, L-vormig (ADA), 900-51-20940

    Opklapbaar douchezitje, L-vormig (USA) - van hoogwaardig roestvrij edelstaal gepolijst met HPL-zitvlak, aan de onderzijde vastgeschroefd - dient voor het veilig zitten in de douche - kan worden opgeklapt - wandbevestiging van roestvrij edelstaal - uitstekend zitgedeelte rechts - het uitstekende zitgedeelte is 18 7/8 inch (480 mm) breed en 15 3/4 inch (400 mm) diep - het L-gedeelte is 13 inch (330 mm) breed en 22 13/16 inch (580 mm) diep - onderhoudsarme remmen van het douchezitje maken het mogelijk, dat het zitvlak na het opklappen in een rechtopstaande positie blijft staan - vlakken maken reinigingsvriendelijkheid en hygiëne mogelijk - extra wandsteun via een hoogwaardige, gepolijste edelstalen beugel met roestvrij edelstalen wandconsole - inclusief bevestigingsmateriaal voor de bevestiging aan holle wanden met dubbele houtbekleding van twee 2 inch x 12 inch multiplex- of hardhouten platen verbonden met een 1/2 inch x 12 inch multiplexplaat - maximale belastbaarheid 450 lbs (204 kg) - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-standaards en ICC/ANSI A117.1-2017 - verzending uitsluitend mogelijk op pallet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-20940
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)263
    • Breedte (mm)842
    • Diepte (mm)580
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats