Publiceer je producten
HEWI Rugleuning
HEWI Rugleuning
HEWI Rugleuning
    HEWI

    HEWI Rugleuning

    Rugleuning, systeem 900 - Rugleuning met bevestigingsstangen met rozetten aan beide zijden aangebracht - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - voor wandmontage naast de opklapbare steun, design (B) van het systeem 900 - voor wandmontage - 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed, stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm - Asafmeting van 584 tot 684 (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steun 650-750 mm) ter plaatse instelbaar - Verbinding van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met zwart leuning of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-90460
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)584
    • Diepte (mm)156
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers