Publiceer je producten
HEWI Opklapbaar zitje
HEWI Opklapbaar zitje
HEWI Opklapbaar zitje
    HEWI

    HEWI Opklapbaar zitje

    Opklapbaar zitje, systeem 900 - constructie van wandconsole, beugel, zitconsole en zitvlak - antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI-kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart) - wandconsole en beugel van hoogwaardige kunststof in de HEWI-kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart), passend bij het zitvlak - extra wandsteun maakt meer beenruimte mogelijk, omdat geen bodemsteun nodig is - de licht gebogen vorm van het zitvlak bepaalt de zitpositie en biedt een aangename steun - zitvlak kan plaatsbesparend worden opgeklapt - zitdiepte in opgeklapte toestand 44 mm - onderhoudsvrije, duurzaam soepel lopend gewricht - belastbaar tot 150 kg - 350 mm breed, 370 mm diep en 230 mm hoog - zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep - voor montage met corrosievrij en getest HEWI-bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart te bestellen) - afdichtingstape en afdichtschijven voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 behoren tot de leveringsomvang
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51B21590
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)370
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats