Publiceer je producten
Tissue houder, 950-06-21040
Tissue houder, 950-06-21040
Tissue houder, 950-06-21040
Tissue houder, 950-06-21040
    HEWI

    Tissue houder, 950-06-21040

    Tissuedispenser - vrijstaande, vierkante container met uitneemsleuf - dient ter opname van in de handel verkrijgbare cosmeticadoekjes - de kap kan worden verwijderd om te vullen - 137 mm breed, 130 mm hoog en 137 mm diep - van kunststof, verchroomd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-06-21040
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)137
    • Diepte (mm)137
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers