Publiceer je producten
Wastafel, 950-11-201
Wastafel, 950-11-201
Wastafel, 950-11-201
Wastafel, 950-11-201
    HEWI

    Wastafel, 950-11-201

    Wastafel - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit - met toplaag en ovaal bekken - geïntegreerde houdmogelijkheid, te gebruiken als handdoekhouder - zonder overloop - voor eengatsarmatuur voorbereid - onderrijdbaar - belastbaar conform EN 14688 - 850 mm breed en 415 mm diep - wastrog diepte 90 mm - voor bevestiging met stokschroeven - CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011 - voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 voor handwastafel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-11-201
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)850
    • Diepte (mm)415
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units