Publiceer je producten
Doucheglijstang, lengte 1100 mm, uni, signaalwit of zuiverwit, 950-33-12090
Doucheglijstang, lengte 1100 mm, uni, signaalwit of zuiverwit, 950-33-12090
Doucheglijstang, lengte 1100 mm, uni, signaalwit of zuiverwit, 950-33-12090
    HEWI

    Doucheglijstang, lengte 1100 mm, uni, signaalwit of zuiverwit, 950-33-12090

    Douchestang Systeem 800 K - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten met douchekophouder - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) - douchekophouder met zwart gekenmerkte greep - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - Buitenmaat 1100 mm - stangen diameter 33 mm, 90 mm diep - koppeling aan de muur met recht op de muur uitgevoerde filigrane steunen (diameter 18 mm) en vlakke rozetten - rozetdiameter 80 mm, kappenhoogte 13 mm - douchekophouder kan traploos worden gebogen en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige montage door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de doucheglijstang - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-33-12090
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1100
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)136
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing