Publiceer je producten
Wastafel, M40-11-501
Wastafel, M40-11-501
Wastafel, M40-11-501
Wastafel, M40-11-501
Wastafel, M40-11-501
    HEWI

    Wastafel, M40-11-501

    Wastafel - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit - met toplaag en ovaal bekken - geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder - zonder overloop - voor eengatsarmatuur voorbereid - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601 - belastbaar conform EN 14688 - 650 mm breed en 550 mm diep - wastrog diepte 105 mm - voor bevestiging met stokschroeven - CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
    Technische specificatie
    • Unieke ref.M40-11-501
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)125
    • Breedte (mm)650
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures