Publiceer je producten
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specificatie
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Technische specificatie
  • Unieke ref.COMP_BP_EEPS
  • ProductfamilieComponentes
  • ProductgroepComponentes
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2019-05-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolystyreen (EPS)
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Akoestische panelen & accessoires
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamAcoustical insulation
  • UNSPSC-code30141601
  • Uniclass 2015-codeTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015-beschrijvingAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass-nummer23-15 13 19 35
  • OmniClass-titelAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II-codeC1010
  • CSI UniFormat II-titelPartitions