Publiceer je producten
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Specificatie
    • Repair mortar.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • ProductfamilieRepair
    • ProductgroepMortar
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMortar
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete repair mortars
    • OmniClass-nummer23-13 27 13 11
    • OmniClass-titelRepair Mortars

    Beschikbaarheid regio

    Europa